Menü Keresés

Ferrit hüvelyek

Raktáron

A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
219 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Külső magasság Maximális kompatibilis kábelátmérő Teljes szélesség Megveszem
152,028 Ft - 168,92 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
328 Ω
23.0 mm
210 Ω
131,2451 Ft - 145,8288 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
92 Ω
15.0 mm
60 Ω
205,779 Ft - 228,6447 Ft 69 Raktáron
180 Ω
28.0 mm
122 Ω
256,4468 Ft - 284,9418 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
255 Ω
28.5 mm
164 Ω
10,2828 Ft - 11,4267 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44 Ω
3.0 mm
23 Ω
226,2339 Ft - 251,371 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
178 Ω
25.0 mm
115 Ω
488,2813 Ft - 542,5325 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
340 Ω
35.0 mm
272 Ω
10,1967 Ft - 11,3283 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
46 Ω
4.0 mm
31 Ω
10,2828 Ft - 11,4267 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
48 Ω
4.0 mm
29 Ω
143,377 Ft - 159,3055 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
107 Ω
15.0 mm
63 Ω
205,9676 Ft - 228,8538 Ft 76 Raktáron
128 Ω
28.5 mm
81 Ω
328,0574 Ft - 364,5064 Ft 94 Raktáron
241 Ω
28.57 mm
148 Ω
172,1016 Ft - 191,224 Ft 4000 Raktáron
116 Ω
16.0 mm
77 Ω
246,82 Ft - 274,2449 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
180 Ω
25.4 mm
122 Ω
576,2755 Ft - 640,3052 Ft 704 Raktáron
253 Ω
35.0 mm
152 Ω
1.477,1398 Ft - 1.641,2669 Ft 264 Raktáron
250 Ω
28.57 mm
158 Ω
16,4533 Ft - 18,2819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
111 Ω
8.0 mm
78 Ω
12,341 Ft - 13,7104 Ft 1880 Raktáron
84 Ω
7.0 mm
54 Ω
10,2828 Ft - 11,4267 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43 Ω
4.0 mm
25 Ω
16,6255 Ft - 18,4746 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
62 Ω
3.5 mm
37 Ω
  • / 11
Hengeres ferrit 3.5 mm 210 Ω 328 Ω K5B

10432334

Ártartomány
168 Ft - 152 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    210 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    328 Ω
  • Teljes hossz
    23.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 7.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

10318980

Ártartomány
145 Ft - 131 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    92 Ω
  • Teljes hossz
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 8.0 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10431993

Ártartomány
228 Ft - 205 Ft

Készletszintek
69 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    122 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    180 Ω
  • Teljes hossz
    28.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 6.35 mm 164 Ω 255 Ω K5B

10319048

Ártartomány
284 Ft - 256 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    164 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    255 Ω
  • Teljes hossz
    28.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
Hengeres ferrit 1.2 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Ártartomány
11 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    23 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    44 Ω
  • Teljes hossz
    3.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 10.16 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Ártartomány
251 Ft - 226 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    115 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    178 Ω
  • Teljes hossz
    25.0 mm
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 5.8 mm 272 Ω 340 Ω K5B

10319277

Ártartomány
542 Ft - 488 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    272 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    340 Ω
  • Teljes hossz
    35.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 1.2 mm 31 Ω 46 Ω K5B

10319321

Ártartomány
11 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    31 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    46 Ω
  • Teljes hossz
    4.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 1.3 mm 29 Ω 48 Ω K5B

10640937

Ártartomány
11 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    29 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    48 Ω
  • Teljes hossz
    4.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 8.0 mm 63 Ω 107 Ω K5B

10319079

Ártartomány
159 Ft - 143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    63 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    107 Ω
  • Teljes hossz
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 10.2 mm 81 Ω 128 Ω K5B

10319109

Ártartomány
228 Ft - 205 Ft

Készletszintek
76 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    81 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    128 Ω
  • Teljes hossz
    28.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Ártartomány
364 Ft - 328 Ft

Készletszintek
94 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    148 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    241 Ω
  • Teljes hossz
    28.57 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 8.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

10319147

Ártartomány
191 Ft - 172 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    77 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    116 Ω
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 8.76 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Ártartomány
274 Ft - 246 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    122 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    180 Ω
  • Teljes hossz
    25.4 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 9.5 mm 152 Ω 253 Ω K5B

10319215

Ártartomány
640 Ft - 576 Ft

Készletszintek
704 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    152 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    253 Ω
  • Teljes hossz
    35.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 13.77 mm 158 Ω 250 Ω K5B

10319291

Ártartomány
1.641 Ft - 1.477 Ft

Készletszintek
264 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    158 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    250 Ω
  • Teljes hossz
    28.57 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
Hengeres ferrit 1.0 mm 78 Ω 111 Ω K5B

10434024

Ártartomány
18 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    78 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    111 Ω
  • Teljes hossz
    8.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 1.2 mm 54 Ω 84 Ω K5B

10434192

Ártartomány
13 Ft - 12 Ft

Készletszintek
1880 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    54 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    84 Ω
  • Teljes hossz
    7.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 1.5 mm 25 Ω 43 Ω K5B

10638965

Ártartomány
11 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    25 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    43 Ω
  • Teljes hossz
    4.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 0.8 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10630044

Ártartomány
18 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    37 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    62 Ω
  • Teljes hossz
    3.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100