Menü Keresés

Hengeres ferrit 8.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319147

Gyártói cikkszám:

RRH-160-80-160

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 186,56 Ft
400 + 167,904 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.656 Ft

100 x 186,56 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 77 Ω
Impedancia 100 MHz 116 Ω
Teljes hossz 16.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot