Menü Keresés

Hengeres ferrit 6.3 mm 14.2 mm 28.5 mm 164 Ω 255 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319048

Gyártói cikkszám:

RRH-142-64-285

1430 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
110 - 439 277,992 Ft
440 + 250,192 Ft
Standard csomagolás: 110

A következő szorzatának a rendelése 110

Teljes ár:

30.579 Ft

110 x 277,992 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Ferritmagos hüvely
Belső átmérő 6.3 mm
Teljes átmérő 14.2 mm
Szélesség 28.5 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot