Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Csavarfejek védelmére terveztük, ideálisak dekorációs célokra.A helyére pattintható, véd a szennyeződés és nedvesség ellen.Például orvosi és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Sárgaréz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Szín: Sárga, Ezüst, Natúr, Fekete, Szürke, Bézs, Fehér, Barna, Zöld, Kék, Ibolyaszínű, Piros, Rózsaszín Sorozat szám: SR1811, SR1889
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | D | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,0015 Ft - 58,1819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 7000 Raktáron |
Fehér
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 42,0015 Ft - 58,1819 Ft | 32500 Raktáron |
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 34750 Raktáron |
Kék
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 7000 Raktáron |
Szürke
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 17,6679 Ft - 28,0244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
| 42,0015 Ft - 58,1819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bézs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
| 42,0015 Ft - 58,1819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
| 500 Raktáron |
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz