Menü Keresés

Fedősapkák 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Zöld

Essentra cikkszám:

10116043

Gyártói cikkszám:

006605214704

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.0 mm
M 5.2 mm
Alkatrész típusa Sapka
Típus k5
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot