Menü Keresés

Fedősapkák 4.2 mm 12.0 mm 8.7 mm PA66 Natúr

Essentra cikkszám:

10116296

Gyártói cikkszám:

006904100001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 28,0244 Ft
500 - 999 24,6845 Ft
1000 + 17,6679 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.006 Ft

250 x 28,0244 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.0 mm
M 8.7 mm
á1 4.2 mm
Alkatrész típusa Alátét
Típus k6
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot