Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Csavarfejek védelmére terveztük, ideálisak dekorációs célokra.A helyére pattintható, véd a szennyeződés és nedvesség ellen.Például orvosi és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Sárgaréz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Szín: Sárga, Ezüst, Natúr, Fekete, Szürke, Bézs, Fehér, Barna, Zöld, Kék, Ibolyaszínű, Piros, Rózsaszín Sorozat szám: SR1811, SR1889
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | D | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,9864 Ft - 32,0801 Ft | 7500 Raktáron |
Szürke
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 22,9864 Ft - 32,0801 Ft | 33350 Raktáron |
Fekete
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 25,2037 Ft - 35,1533 Ft | 27196 Raktáron |
Szürke
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 25,3721 Ft - 40,2614 Ft | 32720 Raktáron |
Szürke
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 39,7984 Ft - 55,1087 Ft | 22000 Raktáron |
Fehér
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 1750 Raktáron |
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
3
|
||
| 14,5665 Ft - 20,3342 Ft | 66500 Raktáron |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sapka
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 25,3721 Ft - 40,2614 Ft | 41500 Raktáron |
Fekete
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 39,7984 Ft - 55,1087 Ft | 16250 Raktáron |
Fekete
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 3355 Raktáron |
Ezüst
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ezüst
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
|||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 4000 Raktáron |
Szürke
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 621,2812 Ft - 1.587,8215 Ft | 14 Raktáron |
Ezüst
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
||
| 160 Raktáron |
Ezüst
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
|||
| 25,2037 Ft - 39,9247 Ft | 22250 Raktáron |
Fekete
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 450 Raktáron |
Barna
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sapka
|
Kis sűrűségű polietilén
|
k1
|
|||
| 42,0015 Ft - 58,1819 Ft | 9500 Raktáron |
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 17,2468 Ft - 24,053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz