Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Csavarfejek védelmére terveztük, ideálisak dekorációs célokra.A helyére pattintható, véd a szennyeződés és nedvesség ellen.Például orvosi és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Sárgaréz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Szín: Sárga, Ezüst, Natúr, Fekete, Szürke, Bézs, Fehér, Barna, Zöld, Kék, Ibolyaszínű, Piros, Rózsaszín Sorozat szám: SR1811, SR1889
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | D | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,2037 Ft - 39,9247 Ft | 28400 Raktáron |
Szürke
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 22,9864 Ft - 32,0801 Ft | 10500 Raktáron |
Szürke
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ezüst
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ezüst
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
|||
| 621,2812 Ft - 1.587,8215 Ft | 14 Raktáron |
Ezüst
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
||
| 17,2468 Ft - 24,053 Ft | 105510 Raktáron |
Fekete
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 22,9864 Ft - 32,0801 Ft | 7500 Raktáron |
Szürke
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 20,7832 Ft - 32,936 Ft | 31220 Raktáron |
Szürke
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 17,2468 Ft - 24,053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 386 Raktáron |
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 450 Raktáron |
Barna
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sapka
|
Kis sűrűségű polietilén
|
k1
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
|||
| 50,4075 Ft - 69,8295 Ft | 2750 Raktáron |
Szürke
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 17,6679 Ft - 28,0244 Ft | 3500 Raktáron |
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Alátét
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
Washer
|
||
| 42,0015 Ft - 58,1819 Ft | 8500 Raktáron |
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
3
|
||
| 3355 Raktáron |
Ezüst
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ezüst
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
|||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 4000 Raktáron |
Szürke
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 22,9864 Ft - 32,0801 Ft | 53500 Raktáron |
Barna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz