Menü Keresés

Fedősapkák 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Szürke

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Barna poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10048009

Gyártói cikkszám:

006205207601

10500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 32,0801 Ft
1000 + 22,9864 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.040 Ft

500 x 32,0801 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.8 mm
M 8.0 mm
Alkatrész típusa Sapka
Típus k2
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot