Menü Keresés

Fedősapkák 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Fekete

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Fekete poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10047798

Gyártói cikkszám:

006104259901

71510 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 24,053 Ft
1000 + 17,2468 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.027 Ft

500 x 24,053 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M 5.9 mm
Alkatrész típusa Sapka
Típus 1
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot