Menü Keresés

Fedősapkák 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Sárgaréz Ezüst

Essentra cikkszám:

10388815

Gyártói cikkszám:

493067

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 5.2 mm
M 6.2 mm
Alkatrész típusa Fém csavarsapka
Típus k3
Teljes anyag Sárgaréz
Szín Ezüst
Vámtarifaszám 7407219000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot