Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Csavarfejek védelmére terveztük, ideálisak dekorációs célokra.A helyére pattintható, véd a szennyeződés és nedvesség ellen.Például orvosi és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Sárgaréz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Szín: Sárga, Ezüst, Natúr, Fekete, Szürke, Bézs, Fehér, Barna, Zöld, Kék, Ibolyaszínű, Piros, Rózsaszín Sorozat szám: SR1811, SR1889
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | D | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7265 Ft - 37,5954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 22,4258 Ft - 31,2976 Ft | 53500 Raktáron |
Barna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 38,8277 Ft - 53,7646 Ft | 19250 Raktáron |
Fekete
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 24,7533 Ft - 39,2794 Ft | 72250 Raktáron |
Fekete
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ezüst
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ezüst
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fém csavarsapka
|
Sárgaréz
|
k3
|
|||
| 20,2763 Ft - 28,2856 Ft | 39000 Raktáron |
Fehér
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 24,589 Ft - 34,2959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 23,7265 Ft - 37,5954 Ft | 14000 Raktáron |
Szürke
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 49,178 Ft - 68,1264 Ft | 5927 Raktáron |
Szürke
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 22,4258 Ft - 31,2976 Ft | 24452 Raktáron |
Fehér
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 38,8277 Ft - 53,7646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 40,9771 Ft - 56,7629 Ft | 42500 Raktáron |
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
| 28,888 Ft - 45,8238 Ft | 6500 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 13,3624 Ft - 21,1936 Ft | 27650 Raktáron |
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 20,2763 Ft - 32,1327 Ft | 24000 Raktáron |
Fehér
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 20,2763 Ft - 28,2856 Ft | 84600 Raktáron |
Fekete
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 27,1629 Ft - 37,8966 Ft | 10000 Raktáron |
Fehér
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 20,2763 Ft - 28,2856 Ft | 75820 Raktáron |
Fehér
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz