Menü Keresés

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Ez a sapka fekete EPDM-ből készült, és akár 180 fokos üzemi hőmérsékletet is kibír, hogy megvédje a szárakat, csapokat vagy csővégeket, kiváló maszkolási megoldást biztosítva. Használható dugóként is, menetes és nem menetes furatok takarásához.
Essentra cikkszám:

10348468

Gyártói cikkszám:

1461845

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 71,3242 Ft
10000 + 69,9559 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

71.324 Ft

1000 x 71,3242 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 2.8 mm
IH 19.1 mm
Menet méret M3
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Szín Fekete
Maximális hőmérséklet 180 °C
Vámtarifaszám 4016999790

A 1461845sz. terméket helyettesíti:

Cape 2.8 mm 19.1 mm EPDM Noir
Essentra cikkszám: 10250761
Gyártói cikkszám: 461751

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot