Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideális megoldás különböző maszkolási folyamatokon átesett alkatrészek védelmére és maszkolására.Használható dugóként is, menetes vagy menet nélküli furatok maszkolására.Csapok, csapszegek és csővégek védelmére szolgál. Anyag: Szilikongumi, EPDM, Szilikon Szín: Natúr, Fekete, Sárga, Rózsaszín, Zöld, Kék, Világoskék, Narancs, Világoszöld, Szürke Sorozat szám: SR1052, SR1095
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | IH | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,0465 Ft - 76,6696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 166,0992 Ft - 200,7375 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 276,1475 Ft - 333,3348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 127,6959 Ft - 153,8457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 69,7419 Ft - 83,5424 Ft | 450 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 29,9833 Ft - 36,5139 Ft | 54250 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 41,2647 Ft - 50,1364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 31,7631 Ft - 38,7045 Ft | 16100 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 21,3716 Ft - 26,4236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 161,7181 Ft - 194,7819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.925 in
48.9 mm
|
Világoszöld
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 122,0963 Ft - 147,192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.819 in
20.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 211,3617 Ft - 253,8586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 169,2345 Ft - 205,0775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 213,5056 Ft - 255,4443 Ft | 35 Raktáron |
2.843 in
72.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 260,0195 Ft - 313,565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 43,5373 Ft - 52,7787 Ft | 31 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 110,103 Ft - 133,1586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 147,8765 Ft - 180,1051 Ft | 200 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 48,9589 Ft - 48,9589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 85,911 Ft - 104,3528 Ft | 340 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz