Menü Keresés

Cape 4.8 mm 38.1 mm Silicone Naturel

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10192085

Gyártói cikkszám:

1219723

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 48,9589 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

48.959 Ft

1000 x 48,9589 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 4.8 mm
IH 38.1 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Szín Natúr
Maximális hőmérséklet 250 °C
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot