Menü Keresés

Cape 12.2 mm 25.4 mm Silicone Gris

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10192122

Gyártói cikkszám:

1219727

340 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 104,3528 Ft
2500 + 85,911 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

26.088 Ft

250 x 104,3528 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.2 mm
IH 25.4 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Szín Szürke
Maximális hőmérséklet 250 °C
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot