Menü Keresés

Cape 88.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10292860

Gyártói cikkszám:

499682

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 327,6941 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

163.847 Ft

500 x 327,6941 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.1 mm
IH 88.9 mm
Menet méret M20; 3/4 in UNF
Menetszabvány UNF
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Szilikon
Szín Világoszöld
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot