Menü Keresés

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

A natúr szilikon egyenes maszkoló sapka és dugó belső átmérője 0,5 mm a menetes és menet nélküli alkatrészek maszkolására a felületkezelés során.
Essentra cikkszám:

10250150

Gyártói cikkszám:

461672

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 20,7419 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

20.742 Ft

1000 x 20,7419 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 0.5 mm
IH 12.7 mm
Teljes anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot