Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 91.8 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a sárga színű profilt extra nehéz teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10635247

Gyártói cikkszám:

1218666

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.395,025 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

33.950 Ft

10 x 3.395,025 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 32.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 60.9 mm
Maximális erő 5593.0 N
Maximális üzemi elhajlás 44.5 mm
Maximális üzemi erő 4087.0 N
Optimális üzemi elhajlás 30.3 mm
Teljes hossz 178.0 mm
Rúdátmérő 16.0 mm
Rugósebesség 91.8 Nmm
Szín Sárga
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Extra nagy teherbírású

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot