Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 451.2 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a sárga színű profilt extra nehéz teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10628669

Gyártói cikkszám:

1218685

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 6.421,0832 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

64.211 Ft

10 x 6.421,0832 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 50.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 29.8 mm
Maximális erő 13445.0 N
Maximális üzemi elhajlás 22.3 mm
Maximális üzemi erő 10039.0 N
Optimális üzemi elhajlás 15.1 mm
Teljes hossz 89.0 mm
Rúdátmérő 25.0 mm
Rugósebesség 451.2 Nmm
Szín Sárga
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Extra nagy teherbírású

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot