Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166,6742 Ft - 166,6742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 288,1271 Ft - 288,1271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 277,1469 Ft - 327,8858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 225,4634 Ft - 225,4634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 306,8701 Ft - 306,8701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 571,9279 Ft - 1.777,8195 Ft | 1900 Raktáron |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 353,0772 Ft - 353,0772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 295,2602 Ft - 295,2602 Ft | 90 Raktáron |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 233,1167 Ft - 273,1081 Ft | 1000 Raktáron |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 270,0961 Ft - 318,0556 Ft | 5100 Raktáron |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 583,045 Ft - 1.809,0093 Ft | 2950 Raktáron |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 301,4211 Ft - 301,4211 Ft | 600 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 290,482 Ft - 341,6042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 233,7875 Ft - 274,6552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 304,4468 Ft - 304,4468 Ft | 2114 Raktáron |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 254,5431 Ft - 254,5431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 250,2852 Ft - 250,2852 Ft | 490 Raktáron |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 182,4326 Ft - 182,4326 Ft | 300 Raktáron |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 273,5873 Ft - 273,5873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 271,6842 Ft - 322,6011 Ft | 13416 Raktáron |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz