Menü Keresés

Állítható csuklós láb 25.0 mm M10 Fekete

Állítható dőlésszögű csúszótalp fekete polipropilénből (PP), horganyzott acélgolyóval és csappal. Csuklós forgótalp gépek vagy szállítószalagok felszereléséhez. Ideális ferde alkalmazásokhoz, és egyenetlen felületeken is alkalmazható.
Essentra cikkszám:

10186916

Gyártói cikkszám:

110740

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 353,0772 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

35.308 Ft

100 x 353,0772 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 25.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090
Menet anyaga Szénacél
Talp teljes anyaga Polipropilén
Teljes anyag Polipropilén;Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot