Menü Keresés

Állítható csuklós láb 32.0 mm M10 Fekete

Állítható dőlésszögű csúszótalp fekete polipropilénből (PP), horganyzott acélgolyóval és csappal. Csuklós forgótalp gépek vagy szállítószalagok felszereléséhez. Ideális ferde alkalmazásokhoz, és egyenetlen felületeken is alkalmazható.
Essentra cikkszám:

10186961

Gyártói cikkszám:

110745

5500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 299 318,0556 Ft
300 + 270,0961 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.806 Ft

100 x 318,0556 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 32.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090
Menet anyaga Szénacél
Talp teljes anyaga Polipropilén
Teljes anyag Polipropilén;Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot