Menü Keresés

Csavarozható csúszótalpak

Raktáron

A politetrafluor-etilénből (PTFE) készültcsavarozható csúszóelemek csavarosak és acél alátéttel vannak felszerelve. Ezek a csavaros csúszótalp rögzítők megakadályozzák, hogy a székek és más, cső alakú rögzítéssel ellátott termékek csúszkáljanak a sima felületeken.

  • 4,5 mm átmérőjű csavarfurat
  • Menet nélküli és menetes középrész opciók
  • Színek: natúr és fekete.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
7 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Átmérő Megveszem
163,8402 Ft - 392,9917 Ft 175 Raktáron
25.4 mm
194,4944 Ft - 466,8075 Ft 100 Raktáron
30.2 mm
135,8284 Ft - 326,4534 Ft 280 Raktáron
22.2 mm
451,5018 Ft - 1.081,2469 Ft 20 Raktáron
50.8 mm
301,0514 Ft - 722,564 Ft 440 Raktáron
38.1 mm
103,3396 Ft - 286,9463 Ft 1500 Raktáron
19.0 mm
125,6149 Ft - 300,4619 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Csavarozható csúszótalp 1.000 in 5.0 mm PTFE;Acél Natúr

10291979

Ártartomány
392 Ft - 163 Ft

Készletszintek
175 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    25.4 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Csavarozható csúszótalp 1.188 in 5.5 mm PTFE;Acél Natúr

10291986

Ártartomány
466 Ft - 194 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    30.2 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    9 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Csavarozható csúszótalp 0.875 in 5.5 mm PTFE;Acél Natúr

10291962

Ártartomány
326 Ft - 135 Ft

Készletszintek
280 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    22.2 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Csavarozható csúszótalp 2.000 in 5.5 mm PTFE;Acél Natúr

10292006

Ártartomány
1.081 Ft - 451 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    50.8 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Csavarozható csúszótalp 1.500 in 5.5 mm PTFE;Acél Natúr

10291993

Ártartomány
722 Ft - 301 Ft

Készletszintek
440 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    38.1 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Csavarozható csúszótalp 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Acél Fekete

10291955

Ártartomány
286 Ft - 103 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    19.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Menetelt közép
    Nem
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Fekete
Négyszögletes csúszótalp Teflon (PTFE)

10396544

Ártartomány
300 Ft - 125 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alak
    Négyzetes
  • Teljes anyag
    politetrafluoretilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790