Menü Keresés

Csavarozható csúszótalp 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Acél Fekete

PTFE siklócsavaros rögzítés acél alátéttel. 4,5 mm átmérőjű csavarfurat.
Essentra cikkszám:

10291955

Gyártói cikkszám:

499482

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 294,1199 Ft
200 - 1999 122,3842 Ft
2000 + 105,9231 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

5.882 Ft

20 x 294,1199 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 19.0 mm
Csavarfurat-átmérő 4.5 mm
Menetelt közép Nem
Alak Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Politetrafluoretilén;Polietilén;Acél
Vámtarifaszám 3926909790
Fej alakja Kerek
Betét magassága 5.5 mm
Illeszkedés kialakítása Csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot