Menü Keresés

Csavarozható csúszótalp 1.500 in 5.5 mm PTFE;Acél Natúr

PTFE siklócsavaros rögzítés acél alátéttel. 4,5 mm átmérőjű csavarfurat.
Essentra cikkszám:

10291993

Gyártói cikkszám:

499486

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 740,6281 Ft
200 + 308,5777 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

14.813 Ft

20 x 740,6281 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 38.1 mm
Csavarfurat-átmérő 4.5 mm
Alak Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Politetrafluoretilén;Acél
Vámtarifaszám 7326909890
Fej alakja Kerek
Betét magassága 5.5 mm
Illeszkedés kialakítása Csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot