Menü Keresés

Csavarozható csúszótalp 1.000 in 5.0 mm PTFE;Acél Natúr

PTFE siklócsavaros rögzítés acél alátéttel. 4,5 mm átmérőjű csavarfurat.
Essentra cikkszám:

10291979

Gyártói cikkszám:

499484

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 402,8165 Ft
200 + 167,9362 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

8.056 Ft

20 x 402,8165 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 25.4 mm
Csavarfurat-átmérő 4.5 mm
Alak Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Politetrafluoretilén;Acél
Vámtarifaszám 3926909790
Fej alakja Kerek
Betét magassága 5.0 mm
Illeszkedés kialakítása Csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot