A politetrafluor-etilénből (PTFE) készültcsavarozható csúszóelemek csavarosak és acél alátéttel vannak felszerelve. Ezek a csavaros csúszótalp rögzítők megakadályozzák, hogy a székek és más, cső alakú rögzítéssel ellátott termékek csúszkáljanak a sima felületeken.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|
| 194,4944 Ft - 466,8075 Ft | 100 Raktáron |
1.188 in
30.2 mm
|
||
| 163,8402 Ft - 392,9917 Ft | 175 Raktáron |
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 135,8284 Ft - 326,4534 Ft | 280 Raktáron |
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 451,5018 Ft - 1.081,2469 Ft | 20 Raktáron |
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 301,0514 Ft - 722,564 Ft | 440 Raktáron |
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 125,6149 Ft - 300,4619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
||
| 103,3396 Ft - 286,9463 Ft | 1500 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz