A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.
A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.
A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | b1 | Névleges csőméret | Osztály nyomás szerinti besorolása | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340,55 Ft - 925,2977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 522,4075 Ft - 1.424,3349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
| 250,3262 Ft - 250,3262 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 353,529 Ft - 960,6463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 857,4264 Ft - 2.339,2361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 7.657,9941 Ft - 7.657,9941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
| 2.893,0184 Ft - 2.893,0184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 4.562,9785 Ft - 4.562,9785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
18"
|
900
|
31 in
787.4 mm
|
||
| 4.839,6601 Ft - 4.839,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 7.915,1797 Ft - 7.915,1797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 328,0227 Ft - 328,0227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 909,1921 Ft - 2.484,7887 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 2.281,0443 Ft - 6.206,7734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 4.176,8239 Ft - 4.176,8239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 335,8128 Ft - 912,8219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 594,6686 Ft - 594,6686 Ft | 1650 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 1.328,0957 Ft - 1.328,0957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
|
900
|
13.752 in
349.3 mm
|
||
| 485,0448 Ft - 485,0448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 964,4627 Ft - 964,4627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
11.5 in
292.1 mm
|
||
| 690,9985 Ft - 690,9985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz