Menü Keresés

Csavarfuratos karimavédők

Raktáron

A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.

A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.

A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.

  • A karimavédő tárcsák könnyen felszerelhetők. Egyszerűen kábelkötegelővel, illetve szükség esetén más rögzítőtermékkel, például rögzítődugókkal, csapokkal és alátétekkel rögzíthetők.
  • Ezek a védőlemezek költséghatékony teljes védelmet biztosítanak a karimákkal kitett tömítőfelületek számára.
  • Különleges kialakításuk van, több furattal, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavar köréhez.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
148 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség b1 Névleges csőméret Osztály nyomás szerinti besorolása OD Megveszem
701,2806 Ft - 701,2806 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.6 mm
900
244.5 mm
4.839,6601 Ft - 4.839,6601 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
8.101,4183 Ft - 22.020,0105 Ft 6 Raktáron
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
362,5377 Ft - 986,6378 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.2 mm
900
130.2 mm
1.464,9921 Ft - 1.464,9921 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.8 mm
900
381.0 mm
9.628,7867 Ft - 26.157,8595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
6.329,4329 Ft - 6.329,4329 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
2.476,456 Ft - 2.476,456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.0 mm
10
565.0 mm
  • / 8
Karimavédő 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 Fekete Gumi

10387566

Ártartomány
701 Ft - 701 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    244.5 mm
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    900
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Fekete PP

10387443

Ártartomány
4.839 Ft - 4.839 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Névleges csőméret
    20"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    600
  • Szín
    Fekete
Karimavédő 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Fekete PP

10387481

Ártartomány
22.020 Ft - 8.101 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Névleges csőméret
    28"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    600
  • Szín
    Fekete
Karimavédő 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4 Fekete Gumi

10387528

Ártartomány
986 Ft - 362 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    900
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő 381.0 mm ASME, ANSI 900 6 Fekete Gumi

10387603

Ártartomány
1.464 Ft - 1.464 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    900
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Fekete PP

10387504

Ártartomány
26.157 Ft - 9.628 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Névleges csőméret
    32"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    600
  • Szín
    Fekete
Karimavédő 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Fekete PP

10387467

Ártartomány
6.329 Ft - 6.329 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Névleges csőméret
    24"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    600
  • Szín
    Fekete
Karimavédő 565.0 mm DIN 10 DN 400 Fekete Corrugated LDPE

10388020

Ártartomány
2.476 Ft - 2.476 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    10
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Corrugated LDPE