Menü Keresés

Karimavédő 190.0 mm DIN 6 DN80 Fekete Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387771

Gyártói cikkszám:

491803

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.424,3349 Ft
50 + 522,4075 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

7.122 Ft

5 x 1.424,3349 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 18.0 mm
OD 190.0 mm
Osztály nyomás szerinti besorolása 6
Szín Fekete
Anyag Corrugated LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot