A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.
A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.
A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | b1 | Névleges csőméret | Osztály nyomás szerinti besorolása | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268,4806 Ft - 268,4806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 421,1489 Ft - 1.143,6265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 712,6441 Ft - 1.944,1651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 2.314,601 Ft - 6.289,9462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 421,1489 Ft - 1.143,6265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 432,1291 Ft - 1.174,8163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 289,1813 Ft - 785,9833 Ft | 3 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 578,5133 Ft - 1.580,284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 522,4075 Ft - 1.424,3349 Ft | 6 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 1.613,1151 Ft - 4.387,3676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 3.113,6216 Ft - 8.452,4402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 2.007,6076 Ft - 2.007,6076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 3.744,4483 Ft - 3.744,4483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| 9.482,115 Ft - 25.762,7884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 2.378,0313 Ft - 2.378,0313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| 262,8399 Ft - 262,8399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 430,5409 Ft - 1.164,4198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 3.169,1934 Ft - 3.169,1934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| 8.234,2758 Ft - 22.383,8916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz