Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338,6707 Ft - 450,7708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.20 Nmm
3.20 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 348,1557 Ft - 463,3953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 351,5359 Ft - 467,8943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 375,5674 Ft - 499,8802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.89 Nmm
4.89 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 375,5674 Ft - 499,8802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.19 Nmm
3.19 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 382,7167 Ft - 509,3959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.10 Nmm
2.10 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,8354 Ft - 478,941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,8354 Ft - 478,941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,8354 Ft - 478,941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.21 Nmm
8.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,8354 Ft - 478,941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.80 Nmm
3.80 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 348,1557 Ft - 463,3953 Ft | 22 Raktáron |
1.07 Nmm
1.07 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 351,5359 Ft - 467,8943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 348,1557 Ft - 463,3953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,8354 Ft - 478,941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.90 Nmm
4.90 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 382,7167 Ft - 509,3959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.14 Nmm
1.14 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 351,5359 Ft - 467,8943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 348,1557 Ft - 463,3953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 356,3755 Ft - 474,3358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 Nmm
3.85 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,8354 Ft - 478,941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.84 Nmm
1.84 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,8354 Ft - 478,941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.21 Nmm
1.21 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz