Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
521,1258 Ft - 521,1258 Ft 30 Raktáron
4.33 Nmm
12.7 mm
26.69 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Szénacél
375,5674 Ft - 499,8802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.85 Nmm
63.5 mm
102.31 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
Szénacél
382,7167 Ft - 509,3959 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.15 Nmm
15.75 mm
26.69 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
Szénacél
382,7167 Ft - 509,3959 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.40 Nmm
31.75 mm
26.69 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
Szénacél
356,3755 Ft - 474,3358 Ft 30 Raktáron
2.22 Nmm
63.5 mm
63.03 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
Szénacél
368,4181 Ft - 490,3645 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.63 Nmm
22.35 mm
34.70 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Szénacél
364,8756 Ft - 485,6495 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Szénacél
368,4181 Ft - 490,3645 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.89 Nmm
69.85 mm
34.70 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Szénacél
375,5674 Ft - 499,8802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Szénacél
375,5674 Ft - 499,8802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.48 Nmm
35.05 mm
102.31 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Szénacél
375,5674 Ft - 499,8802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.31 Nmm
57.15 mm
102.31 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
Szénacél
375,5674 Ft - 499,8802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.65 Nmm
38.1 mm
102.31 N
1.6 mm
16.9 mm
12.2 mm
Szénacél
10234259 382,7167 Ft - 509,3959 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.75 Nmm
25.4 mm
26.69 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
Szénacél
379,0367 Ft - 504,4979 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.17 Nmm
44.45 mm
26.69 N
1.1 mm
9.3 mm
15.2 mm
Szénacél
330,025 Ft - 439,2633 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.42 Nmm
22.35 mm
5.69 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Szénacél
333,2291 Ft - 443,528 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.21 Nmm
44.45 mm
5.69 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Szénacél
335,4143 Ft - 446,4364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.56 Nmm
12.7 mm
64.01 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
Szénacél
338,6707 Ft - 450,7708 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Szénacél
338,6707 Ft - 450,7708 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.41 Nmm
25.4 mm
64.01 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
Szénacél
338,6707 Ft - 450,7708 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
Szénacél
  • / 18
Nyomórugó 15.2 mm 12.7 mm 4.33 Nmm

10335031

Ártartomány
521 Ft - 521 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    6.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 63.5 mm 3.85 Nmm

10437995

Ártartomány
499 Ft - 375 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    27.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    37.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 15.75 mm 3.15 Nmm

10438015

Ártartomány
509 Ft - 382 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    7.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 31.75 mm 1.40 Nmm

10421109

Ártartomány
509 Ft - 382 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    12.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 10.7 mm 63.5 mm 2.22 Nmm

10437834

Ártartomány
474 Ft - 356 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    23.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    63.03 N
  • Terhelt hossz
    35.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 12.2 mm 22.35 mm 2.63 Nmm

10419625

Ártartomány
490 Ft - 368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    34.70 N
  • Terhelt hossz
    9.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

10437865

Ártartomány
485 Ft - 364 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    10.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    34.70 N
  • Terhelt hossz
    18.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

10437896

Ártartomány
490 Ft - 368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    14.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    34.70 N
  • Terhelt hossz
    31.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

10437919

Ártartomány
499 Ft - 375 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    9.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    11.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 35.05 mm 7.48 Nmm

10437940

Ártartomány
499 Ft - 375 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    21.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 57.15 mm 4.31 Nmm

10437988

Ártartomány
499 Ft - 375 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    25.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    33.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 38.1 mm 6.65 Nmm

10437957

Ártartomány
499 Ft - 375 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    22.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 25.4 mm 1.75 Nmm

10234259

Ártartomány
509 Ft - 382 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    10.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 44.45 mm 1.17 Nmm

10421536

Ártartomány
504 Ft - 379 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    9.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    21.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 6.1 mm 22.35 mm 0.42 Nmm

10437506

Ártartomány
439 Ft - 330 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    5.69 N
  • Terhelt hossz
    8.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 44.45 mm 0.21 Nmm

10437520

Ártartomány
443 Ft - 333 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    5.69 N
  • Terhelt hossz
    17.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 12.7 mm 18.56 Nmm

10437544

Ártartomány
446 Ft - 335 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    8.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    9.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

10437551

Ártartomány
450 Ft - 338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    13.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 25.4 mm 8.41 Nmm

10437582

Ártartomány
450 Ft - 338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    17.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 38.1 mm 5.34 Nmm

10437629

Ártartomány
450 Ft - 338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    23.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    26.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm