Menü Keresés

Nyomórugó 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 63.5 mm | 2.5 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 1.21 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10437773

Gyártói cikkszám:

1217108

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 478,941 Ft
150 - 299 435,4009 Ft
300 - 2999 395,819 Ft
3000 + 359,8354 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

14.368 Ft

30 x 478,941 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hozzávetőleges teljes magasság 16.0 mm
Teher a terhelési hosszon 39.59 N
Terhelt hossz 30.7 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Külső átmérő 10.7 mm
Teljes hossz 63.5 mm
Rugósebesség 1.21 Nmm
Drótátmérő 1.1 mm
Teljes anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot