Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10234259
1217151
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 509,3959 Ft |
| 150 - 299 | 463,0872 Ft |
| 300 - 2999 | 420,9884 Ft |
| 3000 + | 382,7167 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 6.4 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.252 in |
| Teher a terhelési hosszon | 26.69 N |
| Teher a terhelési hosszon | 26.69 N |
| Terhelt hossz | 10.2 mm |
| Terhelt hossz | 0.402 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 248 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 120 °C |
| Külső átmérő | 15.2 mm |
| Külső átmérő | 0.598 in |
| Teljes hossz | 25.4 mm |
| Teljes hossz | 1 in |
| Rugósebesség | 1.75 Nmm |
| Rugósebesség | 1.75 Nmm |
| Drótátmérő | 1.1 mm |
| Drótátmérő | 0.043 in |
| Teljes anyag | Szénacél |