Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
454,6342 Ft - 605,1182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.23 Nmm
35.05 mm
85.22 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
454,6342 Ft - 605,1182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.59 Nmm
57.15 mm
85.22 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
460,8722 Ft - 613,4209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.61 Nmm
12.7 mm
22.23 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
664,1389 Ft - 664,1389 Ft 4 Raktáron
1.46 Nmm
25.4 mm
22.23 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.80 Nmm
57.15 mm
121.13 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.60 Nmm
82.55 mm
121.13 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
439,3703 Ft - 584,8019 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
443,636 Ft - 590,4796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.12 Nmm
44.45 mm
28.91 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
443,636 Ft - 590,4796 Ft 30 Raktáron
0.74 Nmm
69.85 mm
28.91 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
454,6342 Ft - 605,1182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.38 Nmm
19.1 mm
85.22 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
454,6342 Ft - 605,1182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.54 Nmm
38.1 mm
85.22 N
1.6 mm
16.9 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
454,6342 Ft - 605,1182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.21 Nmm
63.5 mm
85.22 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
460,8722 Ft - 613,4209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.62 Nmm
15.75 mm
22.23 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
460,8722 Ft - 613,4209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.17 Nmm
31.75 mm
22.23 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
439,3703 Ft - 584,8019 Ft 30 Raktáron
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
443,636 Ft - 590,4796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.24 Nmm
38.1 mm
28.91 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
443,636 Ft - 590,4796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.83 Nmm
63.5 mm
28.91 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
454,6342 Ft - 605,1182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.86 Nmm
15.75 mm
85.22 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
  • / 18
Nyomórugó 12.2 mm 35.05 mm 6.23 Nmm

10437247

Ártartomány
605 Ft - 454 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    21.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 57.15 mm 3.59 Nmm

10439029

Ártartomány
605 Ft - 454 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    25.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    33.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 12.7 mm 3.61 Nmm

10642023

Ártartomány
613 Ft - 460 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    6.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 25.4 mm 1.46 Nmm

10335109

Ártartomány
664 Ft - 664 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    10.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 57.15 mm 6.80 Nmm

10412190

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    25.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    39.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 82.55 mm 4.60 Nmm

10437179

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    35.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    56.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    10.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    12.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 38.1 mm 6.64 Nmm

10420560

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    22.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Ártartomány
584 Ft - 439 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    9.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 44.45 mm 1.12 Nmm

10438954

Ártartomány
590 Ft - 443 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    10.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    18.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 69.85 mm 0.74 Nmm

10414217

Ártartomány
590 Ft - 443 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    14.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    31.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 19.1 mm 11.38 Nmm

10438985

Ártartomány
605 Ft - 454 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    9.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    11.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 38.1 mm 5.54 Nmm

10437285

Ártartomány
605 Ft - 454 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    22.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 63.5 mm 3.21 Nmm

10234426

Ártartomány
605 Ft - 454 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    27.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    37.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 15.75 mm 2.62 Nmm

10439043

Ártartomány
613 Ft - 460 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    7.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 31.75 mm 1.17 Nmm

10437216

Ártartomány
613 Ft - 460 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    12.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

10641989

Ártartomány
584 Ft - 439 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    8.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 38.1 mm 1.24 Nmm

10633779

Ártartomány
590 Ft - 443 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    9.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    14.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 63.5 mm 0.83 Nmm

10635032

Ártartomány
590 Ft - 443 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    13.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    28.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 15.75 mm 13.86 Nmm

10234419

Ártartomány
605 Ft - 454 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    8.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    9.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm