10335109
1217322
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 + | 664,1389 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 6.4 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.252 in |
| Teher a terhelési hosszon | 22.23 N |
| Teher a terhelési hosszon | 22.23 N |
| Terhelt hossz | 10.2 mm |
| Terhelt hossz | 0.402 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Külső átmérő | 0.598 in |
| Külső átmérő | 15.2 mm |
| Teljes hossz | 25.4 mm |
| Teljes hossz | 1 in |
| Rugósebesség | 1.46 Nmm |
| Rugósebesség | 1.46 Nmm |
| Drótátmérő | 1.1 mm |
| Drótátmérő | 0.043 in |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz