Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.038,8951 Ft - 1.038,8951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.364,1076 Ft - 1.364,1076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.617,0621 Ft - 1.617,0621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Menetes szár
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 2.917,9246 Ft - 2.917,9246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Menetes szár
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 4.417,5481 Ft - 4.417,5481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Menetes szár
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1.038,8951 Ft - 1.038,8951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.364,1076 Ft - 1.364,1076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11.108,004 Ft - 11.108,004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Menetes szár
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 5.256,0873 Ft - 5.256,0873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Belső menet
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 16.119,3844 Ft - 16.119,3844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Belső menet
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 10.544,1019 Ft - 10.544,1019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Menetes szár
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 1.038,8951 Ft - 1.038,8951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.502,3769 Ft - 2.502,3769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Menetes szár
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
| 9.799,3088 Ft - 9.799,3088 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Menetes szár
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 9.786,9861 Ft - 9.786,9861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Menetes szár
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3.351,5497 Ft - 3.351,5497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Menetes szár
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 8.150,1248 Ft - 8.150,1248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Belső menet
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 2.177,1515 Ft - 2.177,1515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1.201,5014 Ft - 1.201,5014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1.562,8557 Ft - 1.562,8557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Menetes szár
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz