Menü Keresés

Bütykös kar Szerelőcsavar M5 x 0.8 Natúr

Essentra cikkszám:

10159231

Gyártói cikkszám:

KCL-14

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 9.786,9861 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.787 Ft

1 x 9.786,9861 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fogantyú anyaga Alumínium
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 18.0 mm
Teljes magasság 22.0 mm
Menetméret M5 x 0.8
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot