Menü Keresés

Szorítókar Menetes csavar M12 50.0 mm GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10519363

Gyártói cikkszám:

1514393

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.617,0621 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.171 Ft

10 x 1.617,0621 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga GF Technopolimer
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 23.0 mm
Teljes magasság 54.0 mm
Teljes hossz 89.5 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot