A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.102,8514 Ft - 8.087,3439 Ft | 20 Raktáron |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Csavar vagy öntapadó szalag
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 7.386,0498 Ft - 20.190,2079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Csavar vagy öntapadó szalag
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 7.125,5099 Ft - 8.113,1378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Csavar vagy öntapadó szalag
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 8.450,9085 Ft - 23.101,2574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csavar vagy öntapadó szalag
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 8.620,8276 Ft - 23.558,708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csavar vagy öntapadó szalag
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 8.666,1449 Ft - 23.693,8639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csavar vagy öntapadó szalag
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 8.496,2258 Ft - 9.673,8438 Ft | 60 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csavar vagy öntapadó szalag
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 8.722,7845 Ft - 9.931,8233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csavar vagy öntapadó szalag
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 8.824,7414 Ft - 24.120,1248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csavar vagy öntapadó szalag
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz