A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.734,7334 Ft - 4.734,7334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5.575,2825 Ft - 5.575,2825 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Menetes szár
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5.883,8439 Ft - 5.883,8439 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Menetes szár
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4.607,063 Ft - 4.607,063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4.947,5388 Ft - 4.947,5388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2.862,1231 Ft - 2.862,1231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Menetes szár
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5.234,8067 Ft - 5.234,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Menetes szár
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5.096,4896 Ft - 5.096,4896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Menetes szár
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5.883,8439 Ft - 5.883,8439 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Menetes szár
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2.925,9648 Ft - 2.925,9648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4.947,5388 Ft - 4.947,5388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5.575,2825 Ft - 5.575,2825 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Menetes szár
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2.862,1231 Ft - 2.862,1231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Menetes szár
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4.692,1722 Ft - 4.692,1722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5.309,2821 Ft - 5.309,2821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Menetes szár
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5.883,8439 Ft - 5.883,8439 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Menetes szár
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 11.116,7385 Ft - 11.116,7385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Menetes szár
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 12.286,9223 Ft - 12.286,9223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Menetes szár
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
| 8.666,1449 Ft - 23.693,8639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Menetes szár
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 7.145,0333 Ft - 19.420,8591 Ft | 31 Raktáron |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz