Menü Keresés

Bordázott tégely alakú záródugók

Raktáron

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

A bordázott forma szoros illeszkedést biztosít, megakadályozza a szivárgást, miközben további fogást és stabilitást biztosít.Megakadályozza a por, a piszok és a szennyeződés bejutását.Egyszerűen felszerelhető, benyomva a furatba, amíg szorosan nem tart. Anyag: PE Szín: Piros, Fehér Sorozat szám: SR1604, SR1603

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
43 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h Szín M Markolat típusa á m1 Típus Megveszem
302,0783 Ft - 894,108 Ft 800 Raktáron
13.3 mm
Fehér
14.2 mm
Markolattal
135.0 mm
1.2 mm
39,389 Ft - 116,4419 Ft 12700 Raktáron
10.7 mm
Piros
12.0 mm
Markolattal
60.0 mm
1.3 mm
1
18,606 Ft - 45,6411 Ft 93200 Raktáron
10.8 mm
Fehér
11.6 mm
Markolattal
40.0 mm
1.2 mm
62,1435 Ft - 130,9972 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.5 mm
Fehér
14.0 mm
Markolattal
80.0 mm
1.5 mm
150,1355 Ft - 444,9746 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.2 mm
Piros
14.0 mm
Markolattal
120.0 mm
1.8 mm
1
97,6579 Ft - 290,0651 Ft 19230 Raktáron
12.5 mm
Fehér
14.0 mm
Markolattal
100.0 mm
1.5 mm
263,3875 Ft - 736,0796 Ft 1895 Raktáron
13.0 mm
Piros
14.0 mm
Markolattal
125.0 mm
1.0 mm
1
10093627 129,1061 Ft - 129,1061 Ft 157783 Raktáron
12.2 mm
Fehér
14.0 mm
Markolattal
120.0 mm
1.8 mm
298,4228 Ft - 833,8077 Ft 500 Raktáron
13.3 mm
Piros
14.2 mm
Markolattal
135.0 mm
1.2 mm
1
47,9869 Ft - 139,3144 Ft 8270 Raktáron
12.5 mm
Piros
14.0 mm
Markolattal
80.0 mm
1.5 mm
1
91,1957 Ft - 270,3118 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.5 mm
Piros
14.0 mm
Markolattal
90.0 mm
1.6 mm
1
47,138 Ft - 130,9972 Ft 20900 Raktáron
10.5 mm
Fehér
12.0 mm
Markolat nélkül
70.0 mm
1.5 mm
63,6084 Ft - 79,7362 Ft 4065 Raktáron
7.8 mm
Piros
8.0 mm
Markolattal
30.0 mm
1.0 mm
1
254,4883 Ft - 761,0314 Ft 12450 Raktáron
13.0 mm
Fehér
14.0 mm
Markolattal
125.0 mm
1.0 mm
16,8398 Ft - 49,1759 Ft 1500 Raktáron
10.8 mm
Piros
11.7 mm
Markolattal
50.0 mm
1.2 mm
1
47,1381 Ft - 107,085 Ft 2800 Raktáron
10.5 mm
Piros
12.0 mm
Markolattal
70.0 mm
1.5 mm
1
33,6935 Ft - 95,9605 Ft 35900 Raktáron
10.7 mm
Fehér
12.0 mm
Markolattal
60.0 mm
1.3 mm
47,138 Ft - 129,9574 Ft 2700 Raktáron
10.5 mm
Fehér
12.0 mm
Markolattal
70.0 mm
1.5 mm
33,2506 Ft - 36,5757 Ft 6395 Raktáron
7.8 mm
Fehér
8.0 mm
Markolattal
30.0 mm
1.0 mm
20,9609 Ft - 61,8597 Ft 184822 Raktáron
10.8 mm
Fehér
11.7 mm
Markolattal
50.0 mm
1.2 mm
  • / 3
Csővég dugó 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Fehér

10071380

Ártartomány
894 Ft - 302 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    135.0 mm
  • M
    14.2 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Piros

10092934

Ártartomány
116 Ft - 39 Ft

Készletszintek
12700 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    60.0 mm
  • M
    12.0 mm
  • m1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Fehér

10093559

Ártartomány
45 Ft - 18 Ft

Készletszintek
93200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    40.0 mm
  • M
    11.6 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Fehér

10093597

Ártartomány
130 Ft - 62 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    80.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Piros

10093634

Ártartomány
444 Ft - 150 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    120.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 100.0 mm 12.5 mm LDPE Fehér

10093610

Ártartomány
290 Ft - 97 Ft

Készletszintek
19230 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    100.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Piros

10104156

Ártartomány
736 Ft - 263 Ft

Készletszintek
1895 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    125.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Fehér

10093627

Ártartomány
129 Ft - 129 Ft

Készletszintek
157783 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    120.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Piros

10104163

Ártartomány
833 Ft - 298 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    135.0 mm
  • M
    14.2 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Piros

10092736

Ártartomány
139 Ft - 47 Ft

Készletszintek
8270 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    80.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Piros

10092989

Ártartomány
270 Ft - 91 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    90.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Fehér

10069905

Ártartomány
130 Ft - 47 Ft

Készletszintek
20900 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    70.0 mm
  • M
    12.0 mm
  • m1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Piros

10070901

Ártartomány
79 Ft - 63 Ft

Készletszintek
4065 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    30.0 mm
  • M
    8.0 mm
  • m1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Fehér

10071373

Ártartomány
761 Ft - 254 Ft

Készletszintek
12450 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    125.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Piros

10092927

Ártartomány
49 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    50.0 mm
  • M
    11.7 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Piros

10093016

Ártartomány
107 Ft - 47 Ft

Készletszintek
2800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    70.0 mm
  • M
    12.0 mm
  • m1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Fehér

10093573

Ártartomány
95 Ft - 33 Ft

Készletszintek
35900 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    60.0 mm
  • M
    12.0 mm
  • m1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Fehér

10093580

Ártartomány
129 Ft - 47 Ft

Készletszintek
2700 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    70.0 mm
  • M
    12.0 mm
  • m1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Fehér

10069981

Ártartomány
36 Ft - 33 Ft

Készletszintek
6395 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    30.0 mm
  • M
    8.0 mm
  • m1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Fehér

10093566

Ártartomány
61 Ft - 20 Ft

Készletszintek
184822 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    50.0 mm
  • M
    11.7 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Szín
    Fehér