Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | H | Csőátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,9854 Ft - 52,8662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 58,4326 Ft - 90,8952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 142,3498 Ft - 221,433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 201,8381 Ft - 313,9704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 198,6526 Ft - 309,0151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 31,874 Ft - 49,5818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 35,0596 Ft - 54,5371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 17,0204 Ft - 26,4763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 35,0596 Ft - 54,5371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 60,7662 Ft - 94,5253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 84,9913 Ft - 132,2087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 130,8669 Ft - 203,5708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 233,6937 Ft - 363,5235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 86,6396 Ft - 134,7727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 175,7981 Ft - 195,3312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 184,0953 Ft - 204,5504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 287,9962 Ft - 319,9958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 36,1708 Ft - 56,2657 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 60,3773 Ft - 93,9203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 151,9064 Ft - 236,2989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz