A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.
Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.
Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.
A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1945
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Kompatibilis csavarméretek | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6521 Ft - 11,9185 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
|
|
||
| 28,3428 Ft - 34,9923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
|
|
||
| 10,0049 Ft - 12,3518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
|
|
||
| 5,9976 Ft - 7,4011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 12,371 Ft - 15,2739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
||
| 35,0997 Ft - 43,333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 9,0079 Ft - 11,1208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 8,2793 Ft - 10,2197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 11,9913 Ft - 14,8061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 9,0079 Ft - 11,1208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 17,87 Ft - 22,0653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 14,1839 Ft - 17,0178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 33,2886 Ft - 33,2886 Ft | 600 Raktáron |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 55,6674 Ft - 55,6674 Ft | 3000 Raktáron |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 20,4132 Ft - 24,5069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 25,4926 Ft - 30,6267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 62,9785 Ft - 87,239 Ft | 13394 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 36,8288 Ft - 39,2931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 12,7339 Ft - 12,7339 Ft | 19000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz