Menü Keresés

Biztosító alátét 0.156 in 0.266 in 0.125 in Poliamid 6/6

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 6.8 mm | 0.266 in Outside Diameter, 4 mm | 0.156 in Inside Diameter and 3.2 mm | 0.125 inThickness. This item is compatible with #4 screws sizes.
Essentra cikkszám:

10217047

Gyártói cikkszám:

16FWRT004125

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,2739 Ft
5000 - 19999 13,7477 Ft
20000 + 12,371 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.274 Ft

1000 x 15,2739 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 4 mm
Külső átmérő 6.8 mm
Vastagság 3.2 mm
Anyag Poliamid 6/6
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot