Menü Keresés

Bepattanós vezetéknyereg

Raktáron

A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.

A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.

Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.

  • Anyaga: poliamid 6/6 (PA vagy poliamid 6/6)
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 - 85 C

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
48 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső szélesség Kompatibilis furatátmérő Belső magasság Kompatibilis panelvastagság tartománya Megveszem
41,7575 Ft - 50,5061 Ft 10000 Raktáron
11.1 mm
25.4 mm
30,2981 Ft - 36,7192 Ft 5000 Raktáron
11.1 mm
17.5 mm
37,7734 Ft - 41,9765 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
12.5 mm
141,5321 Ft - 141,5321 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
4.0 mm
41,6069 Ft - 50,5061 Ft 7000 Raktáron
11.1 mm
8.4 mm
54,011 Ft - 66,1411 Ft 6850 Raktáron
11.1 mm
8.4 mm
53,9562 Ft - 66,1411 Ft 8800 Raktáron
11.1 mm
17.5 mm
53,9151 Ft - 66,1411 Ft 2000 Raktáron
11.1 mm
25.4 mm
33,0363 Ft - 39,9914 Ft 3000 Raktáron
39,9914 Ft - 39,9914 Ft 15500 Raktáron
29,9422 Ft - 36,7192 Ft 1000 Raktáron
11.3 mm
19.0 mm
43,5921 Ft - 50,5061 Ft 19000 Raktáron
11.1 mm
25.4 mm
41,7028 Ft - 50,5061 Ft 7000 Raktáron
11.1 mm
8.4 mm
41,6753 Ft - 50,5061 Ft 3000 Raktáron
11.1 mm
8.4 mm
30,435 Ft - 36,7192 Ft 10000 Raktáron
11.1 mm
25.4 mm
30,0244 Ft - 36,7192 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
8.4 mm
42,7706 Ft - 50,5061 Ft 3000 Raktáron
11.1 mm
3.6 mm
176,4167 Ft - 176,4167 Ft 2000 Raktáron
11.1 mm
8.6 mm
37,527 Ft - 59,1451 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
51,5329 Ft - 57,2557 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
26.2 mm
  • / 3
Kábel-átvezetőgyűrű 25.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014479

Ártartomány
50 Ft - 41 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    25.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Vezetéknyereg 17.5 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014325

Ártartomány
36 Ft - 30 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    17.5 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    15.4 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 12.5 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10246023

Ártartomány
41 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    12.5 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    2.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    2.0 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 4.0 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10281598

Ártartomány
141 Ft - 141 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    4.0 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    2.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    2.0 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 8.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014431

Ártartomány
50 Ft - 41 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    8.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Kábel-átvezetőgyűrű 8.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014554

Ártartomány
66 Ft - 54 Ft

Készletszintek
6850 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    8.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    6.4 mm
  • Teljes szélesség
    13.3 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 17.5 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014578

Ártartomány
66 Ft - 53 Ft

Készletszintek
8800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    17.5 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    6.4 mm
  • Teljes szélesség
    13.3 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 25.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014585

Ártartomány
66 Ft - 53 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    25.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    6.4 mm
  • Teljes szélesség
    13.3 mm
Vezetéknyereg 36.2 mm 14.0 mm Fekete Poliamid 6/6

10007679

Ártartomány
39 Ft - 33 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Maximális panelvastagság
    1.6 mm
  • Teljes szélesség
    14.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.8 - 1.6 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Vezetéknyereg 31.0 mm 14.0 mm Fekete Poliamid 6/6

10007655

Ártartomány
39 Ft - 39 Ft

Készletszintek
15500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Maximális panelvastagság
    1.6 mm
  • Teljes szélesség
    14.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.8 - 1.6 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Kábel-átvezetőgyűrű 19.0 mm 11.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014516

Ártartomány
36 Ft - 29 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    19.0 mm
  • Belső szélesség
    11.3 mm
  • Teljes szélesség
    15.3 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Vezetéknyereg 25.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014394

Ártartomány
50 Ft - 43 Ft

Készletszintek
19000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    25.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Vezetéknyereg 8.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014318

Ártartomány
50 Ft - 41 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    8.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    15.4 mm
Vezetéknyereg 8.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014295

Ártartomány
50 Ft - 41 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    8.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Kábel-átvezetőgyűrű 25.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014462

Ártartomány
36 Ft - 30 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    25.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Kábel-átvezetőgyűrű 8.4 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014424

Ártartomány
36 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    8.4 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Kábel-átvezetőgyűrű 3.6 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10014417

Ártartomány
50 Ft - 42 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    3.6 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Kábel-átvezetőgyűrű 8.6 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10281468

Ártartomány
176 Ft - 176 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    8.6 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    2.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    2.0 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 10.5 mm 11.0 mm PA Natúr

10341667

Ártartomány
59 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Illeszkedés kialakítása
    Nyomó
  • Nyereg típusa
    Négyszögletes
  • Kompatibilis furatátmérő
    4.8 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    2.0 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 26.2 mm 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10246030

Ártartomány
57 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Belső magasság
    26.2 mm
  • Belső szélesség
    11.1 mm
  • Maximális panelvastagság
    2.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    2.0 mm