Menü Keresés

Puha, recézett sapka 45.0 mm 19.8 mm Kék TPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt a Gas;NPT menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Kék TPE/TPV anyagból.
Essentra cikkszám:

20591755

Gyártói cikkszám:

20591755

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 71,7257 Ft
1000 - 4999 51,2327 Ft
5000 + 46,1094 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.173 Ft

100 x 71,7257 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 45.0 mm
Menetméret 1-1/4 in
Menetszabvány NPT
Menetszabvány BSP
Menetszabvány GAS
Szín Kék
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer (SEBS)
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot