10306567
552070
Mennyiség | Egységár |
---|---|
30 - 299 | 658,1051 Ft |
300 + | 290,1944 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Class Pressure Rating | 150 |
Compatible Nominal Pipe Sizes (All) | DN 25, ANSI 1" |
Cylinder Diameter | 18.0 mm |
Cylinder Diameter | 0.709 in |
Outside Diameter | 110.0 mm |
Outside Diameter | 4.331 in |
Overall Height | 25.0 mm |
Overall Height | 0.984 in |
Fin Diameter | 30.0 mm |
Fin Diameter | 1.181 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz